Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

varistar swing frame Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Varistar CP svängram för 800 mm bredd

Svängramen 19? Möjliggör installation av underställ samtidigt som kabeldragning baktill är tillgänglig.

Varistar CP svängram levereras med 150 KG lastkapacitet, 120 / 160 graders rörelse och flexibel vridpunkt.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Bredd 800mm
Produkttyp Skåp-/rackram
Material Stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.