Varistar CP serverskåp med hjul
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP serverskåp med hjul
Svetsad stålram för höga dynamiska lastkrav. Förberedd för 19-tums integrering av IT-tillgångar.
Information
Resurser
Design
- Förkonfigurerad, klar att använda skåp
- Hög dynamisk belastning 1000 kg med integrerade hjul, statisk lastkapacitet upp till 1600 kg
- Kapslingsklass IP 20
- Installation av olika IT-utrustning möjlig
- Integrerade luftpaneler för kylning framifrån och bakåt
- Kan enkelt integreras i gånginneslutningssystem
Specifikationer
| Statisk belastning | 1600kg |
| Produkttyp | Rack |
| Färgkod för beklädnad | RAL 7021 |
| Rammaterial | Stål |
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.