Varistar CP mobil ram
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP mobil ram
Varistar svetsad stålram för statisk belastning. För 19 tum, ETSI eller monteringsplatta integration. För mobila applikationer.
Information
Resurser
Design
- Svetsad, pulverlackerad finish, svartgrå, RAL 7021
Specifikationer
| Dynamisk belastning | 1000kg |
| Statisk belastning | 1600kg |
| Produkttyp | Skåp-/rackram |
| Material | Stål |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.