Varistar CP tvärbalk för tung belastning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP tvärbalk för tung belastning
Sidotvärstag för att stödja 19-tums stolpar i ett 800 mm brett skåp som klarar 1600 kg statisk belastning. Hålmönstret möjliggör enkel reccessment av 19-tumsplanet i steg om 25 mm.
Information
Resurser
Design
- Sidotvärstag för att stödja 19-tums stolpar i ett 800 mm brett skåp som klarar 1600 kg statisk belastning
- Hålmönstret gör det enkelt att justera 19-tumsplanet i steg om 25 mm
Specifikationer
| Produkttyp | Fäste |
| Material | Stål |
| Fungerar med. | Varistar CP |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.