Varistar CP skåp ram, seismisk tung belastning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP skåp ram, seismisk tung belastning
Svetsad stålkapsling som är speciellt konstruerad för att skydda utrustning i områden med seismisk aktivitet och uppfylla Bellcore Zore 4-kraven.
Information
Resurser
Design
- St, 1,5 mm, förzinkad, finish: Pulverlackerad
- Jordbävning motstånd mot Bellcore zon 4
- Svetsad kraftig ram med förstärkningsfästen, RAL 7021
- Dynamisk lastkapacitet 500 kg enligt IEC 61587?2
Specifikationer
| Dynamisk belastning | 500kg |
| Statisk belastning | 1600kg |
| Produkttyp | Skåp-/rackram |
| Rammaterial | Stål |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.