Varistar CP skåp ram, seismisk
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP skåp ram, seismisk
Svetsad stålkapsling som är speciellt konstruerad för att skydda utrustning i områden med seismisk aktivitet och uppfylla Bellcore Zore 4-kraven.
Information
Resurser
Design
- St, 1,5 mm, förzinkad, finish: Pulverlackerad
- Jordbävning motstånd mot Bellcore zon 4
- Svetsad seismisk ram med förstärkningsfästen, RAL 7021
- Dynamisk lastkapacitet 250 kg enligt IEC 61587?2
Specifikationer
| Dynamisk belastning | 250kg |
| Statisk belastning | 1600kg |
| Produkttyp | Skåp-/rackram |
| Rammaterial | Stål |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.