Varistar CP bottenplatta, flera delar
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar CP bottenplatta, flera delar
Bottenplattan i flera delar monteras från insidan.
Beställ jordning, täckplatta, borstlist eller filtermatta separat.
Information
Resurser
Design
- För att täcka basöppningen
- Bottenplattan i flera delar är öppen baktill (öppning bak 200 mm djup, ingen bakre öppning med 300 mm skåpdjup)
Specifikationer
| Produkttyp | Bas för skåp/rack |
| Material | Stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.