Fackets handtag
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Fackets handtag
Brickans handtag kan klämmas fast i ett utsnitt i sidopanelen på ett fodral. 2 storlekar tillgängliga.
Information
Resurser
Design
- Statisk lastkapacitet 30 kg/par.
- Sidoplåtens tjocklek min. 1,0 mm
Specifikationer
| Statisk belastning | 30kg |
| Färg | Svart |
| Fungerar med. | Fall |
| Produktfamilj | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; CompacPRO; Comptec |
| Produkttyp | Handtag |
| Material | Polykarbonat |
| Typ | Statisk |
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.