Termoelektriska kylare
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Termoelektriska kylare
Thermoelectric Coolers minimize downtime and component loss by removing heat around critical components within an enclosure. These compact, low-profile coolers using the Peltier effect allow for cooling of small indoor and outdoor enclosures. No condensers, compressors or filters are required making it a reliable solution for demanding low-maintenance environments and low noise.
Operates on the Peltier effect for cooling or heating
Branschstandarder
UR, cUR Recognized; Type 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453
CE
IP 65
Information
Resurser
Design
- Operates on the Peltier effect for cooling or heating
- Contains no refrigerant, making it earth friendly
- Filterless design reduces maintenance requirements
- Compressor-free air conditioning for demanding indoor and outdoor applications
- Prewired with simple terminal block for easy wiring connections
- Shrouded and unshrouded models included in standard packages
- Operating temperature range -40 C (-40 F) to 55 C (131 F)
- Partial recess mount
- DC Powered operation for 24V and 48V applications
- Low profile design allows for mounting vertically and horizontally on any enclosure to avoid interference with internal components
Specifikationer
3D-step
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.