Statiskt handtag plast i trapezoidform, Svart
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Statiskt handtag plast i trapezoidform, Svart
Det statiska plasthandtaget, trapetsoid form i svart färg kan monteras på en frontpanel för extraktion av PCB.
Information
Resurser
Design
- Med separat identifieringsplåt, Al 1,5 mm
- HANDTAG, PC, UL 94 V-0
Specifikationer
| Fungerar med. | Frontpaneler |
| Produkttyp | Handtag |
| Material | Polykarbonat |
| Typ | Statisk |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.