Uttagsplint, SCHUKO, med Wieland®-ingång
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Uttagsplint, SCHUKO, med Wieland®-ingång
Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack. Wieland-kontakten möjliggör enkel kombination med olika strömingångskablar.
Information
Resurser
Design
- Installationshöjd 1 U
- Utgång via SCHUKO-uttag
- Ingång via Wieland® GST 18-kontakt
- Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen
- Horisontell eller vertikal montering
- I enlighet med din 57620
Specifikationer
| Längd | 438.5mm |
| Material | Aluminium; Polyamid |
| Produkttyp | Uttagsplint |
Datablad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.