Bakpanel för RatiopacPRO/PropacPRO, perforerad, oskärmad
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Bakpanel för RatiopacPRO/PropacPRO, perforerad, oskärmad
Den perforerade bakpanelen, Al, 2,5 mm är oskärmad. Baksidan är ledande.
Information
Resurser
Design
- Bakpanel, Al, 2,5 mm, framsida: Anodiserad, baksida: Ledande; oskärmad
- Möjliggör montering på horisontella skenor
- För montering på horisontella skenor
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Slutför | Anodiserad; Passiviserade |
| Fungerar med. | Fall |
| Produktfamilj | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR |
| Typ | Bakre panel |
| Produkttyp | Sidopanel |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.