RatiopacPRO Style, främre och bakre klädsel, standardskruv
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
RatiopacPRO Style, främre och bakre klädsel, standardskruv
Det mångsidiga skrivbordsfodralet RatiopacPRO Style har en skyddande ramdesign, gummiremsor och olika konfigurationsalternativ.
De främre och bakre listerna med gummilist upptill och nedtill ger anslutningsskydd och integrerad staplingsfunktion. Den cirkulerade gummiremsdesignen skyddar hörnet och är idealisk för mindre mobilfodral. För större utrustning erbjuder det främre handtaget bekvämt bärbart och bakre anslutningsskydd.
RatiopacPRO Style är utformad för 19-tums komponenter med styrskenor eller egenutvecklade komponenter med monteringsplatta och tillgodoser dina specifika krav.
Information
Resurser
Design
- Skrivbordsfodral med skyddsramdesign och gummiremsor på toppen och botten för ett säkert stativ och med integrerad staplingsfunktion
- Väska för komponenter på 19 tum (styrskenor) eller egenutvecklade komponenter (monteringsplatta)
- För att etablera EMC-avskärmning måste ytterligare komponenter läggas till i kapslingen
- Fram- och baksida förberedd för frontpanelmontering med flänsskruvar och hylsor
- Perforerad bottenkåpa för luftkylning
- Inga synliga skruvar; beklädnadsdelar kan tas bort utan verktyg
- För bräddjup 160 mm, 220 mm, 280 mm och 340 mm (beroende på höljets djup)
Specifikationer
| Produkttyp | Väska |
| Typ | Case för enskilda elektroniska komponenter |
| Produktfamilj | RatiopacPRO Style |
Certifiering
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.