RatiopacPRO EMC Front Panel, Slotted, Shielded


RatiopacPRO EMC Front Panel, Slotted, Shielded
The EMC front panel can be inserted in special horizontal rails with an elevation. No screws are needed for the fixing. The design enable a users to use a front foil.
Information
Resurser
Design
- Fixing does not require screws
- Special horizontal rails cover the edges of the front panel (top and bottom) and prevent bowing of the front panel
Specifikationer
Material | Aluminium |
Yta | Anodiserad; Passiverad |
Tillbehörstyp | Frontpanel |
Produkttyp | Frontpanel |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.