Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

ratiopacpro complete case Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

RatiopacPRO komplett bordsväska, skärmad

nVent SCHROFF RatiopacPRO-väskan med EMC-skärmning skyddar elektroniken för 19-tums och enskilda elektroniska enheter. Det här flexibla och robusta fodralet är enkelt att konvertera från en stationär dator till en 19-tums rackmonterad väska och har fyra olika stilalternativ. Denna version av fodralet ger en elegant design för skrivbordsprogram.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
  • EN 62368-1
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Statisk belastning 25kg
Produkttyp Väska
Typ Väska för komponenter på 19 tum
Produktfamilj RatiopacPRO
EMC-skärmning Ja
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.