RatiopacPRO Complete Desktop Case, Retrofittable Shielding


RatiopacPRO Complete Desktop Case, Retrofittable Shielding
The nVent SCHROFF RatiopacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides a sleek design for desktop applications.
Information
Resurser
Design
- Desktop enclosure with pre-configured components, in accordance to IEC 60297-3-101; prepared for 19" components, e.g. plug-in units and euroboards
- Designed for insertion/extractor handles in accordance with IEC 60297-3-102 and IEEE 1101.10 for CompactPCI and VME64x applications
- Retrofittable EMC shielding
- Version with cover strips
- Ventilation slit in base plate
- Rear panel perforated
- For board depth 160 mm, 220 mm, 280 mm, and 340 mm (depending on case depth)
- Conforms with DIN EN 62368-1
Specifikationer
Statisk belastning | 25kg |
Produkttyp | Låda |
Typ | Låda för 19-tums komponenter |
EMC-skydd | Nej (kan eftermonteras) |
Produktfamilj | RatiopacPRO |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.