RatiopacPRO/-Air Tip-up Handle


RatiopacPRO/-Air Tip-up Handle
Information
Resurser
Design
- Adjustable in 30° increments
- Retrofittable without mechanical tooling on case
- Static load-carrying capacity 30 kg
- The handle enable a user to have a better view to the front side of the case in case of desktop usage
Specifikationer
Material | Aluminium; ABS |
Fungerar med | Lådor |
Produkttyp | Handtag |
Produktfamilj | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.