RatiopacPRO/-AIR Remhandtag
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
RatiopacPRO/-AIR Remhandtag
Bärhandtag till RatiopacPRO/-AIR med statisk bärförmåga på 20 kg. Kan eftermonteras utan mekaniska verktyg på höljet.
Information
Resurser
Design
- Statisk lastkapacitet 20 kg
- Kan eftermonteras utan mekaniska verktyg på väskans sidopanel
Specifikationer
| Fungerar med | Fall |
| Produkttyp | Handtag |
| Produktfamilj | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.