RatiopacPRO AIR Complete Desktop Case, eftermonteringsbar skärmning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
RatiopacPRO AIR Complete Desktop Case, eftermonteringsbar skärmning
nVent SCHROFFS RatiopacPRO-hölje skyddar elektroniken för 19-tums enheter. Det här flexibla och robusta fodralet är enkelt att konvertera från en stationär dator till en 19-tums rackmonterad väska och har fyra olika stilalternativ. Den här versionen av fodralet har avancerade kylningsfunktioner och en elegant design för skrivbordstillämpningar.
Information
Resurser
Design
- Bordsväska förkonfigurerad i enlighet med IEC 60297-3-101, för euroboard och bakplan med isoleringsremsa
- Eftermonteringsbar EMC-avskärmning
- Utförande med täcklister, inga synliga skruvar
- Väska med integrerad ventilation (2 x 1/2 U)
- Symmetrisk design, identisk fram och bak
- Bikakeventilation i topplock och bottenplatta
- För bräddjup 160 mm, 220 mm, 280 mm och 340 mm (beroende på höljets djup)
- Överensstämmer med din en 62368-1
Specifikationer
| Statisk belastning | 25kg |
| Produkttyp | Väska |
| Typ | Väska för komponenter på 19 tum |
| EMC-skärmning | Nej (kan eftermonteras) |
| Produktfamilj | RatiopacPRO AIR |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.