Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

ratiopacpro air case Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

RatiopacPRO AIR 19-tums rackmonteringsväska, eftermonteringsbar skärmning

nVent SCHROFFS RatiopacPRO-hölje skyddar elektroniken för 19-tums och enskilda elektroniska enheter. Det här flexibla och robusta fodralet är enkelt att konvertera från en stationär dator till en 19-tums rackmonterad väska och har fyra olika stilalternativ. Den här versionen av väskan har avancerade kylfunktioner och monteringsfästen för montering i ett 19-tumsrack.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
  • EN 62368-1
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Statisk belastning 25kg
Rackbredd 84HP
Produkttyp Väska
Typ Case för enskilda elektroniska komponenter
EMC-skydd Nej (kan eftermonteras)
Produktfamilj RatiopacPRO AIR
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.