Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
RackChiller i rad 45
RackChiller-radkylare (IRC) är utformade för att leverera lokal/kompletterande energieffektiv kylning i datacenter. Luft-till-vätskekylaren RackChiller in-Row 45 är en modulär och skalbar precisionskylningslösning som kan ersätta eller komplettera traditionell infrastruktur för kylning av datacenter. Enheterna kan skalas optimalt för att passa individuella krav på förpackningsdensitet och redundans.
Kylsystemet är integrerat i en mobil Varistar CP-ram för perfekt anslutning sida vid sida till Varistar CP- eller tredjepartsrack. Kylaren levereras med perforerade fram- och bakdörrar. Detta möjliggör sömlös integrering i rader med rack med inneslutning för varma eller kalla gångar. De integrerade fläktarna flyttar den varma frånluften från den heta gången genom en luft-till-vatten värmeväxlare där värmen överförs till en vattenkrets. Luften förs sedan in i den kalla gången mot utrustningen.
Design
- Luft-/vätskekylare i rad, idealisk för inneslutning i heta gångar
- Komponenter som kan bytas under drift förenklar reparationer och maximerar tillgängligheten
- Konstruerad för effektiv drift vid ökade vattentemperaturer på anläggningen
- Kombination med vätskekylning direkt till chip
- Modulär standard - lätt att anpassa till individuella krav.
- Minimala ändringar mellan in-Row och LHX+ (in-Rack) design – förenklar planering, layout och specifikation
- Fläktar, nätaggregat, styrenhet och reglerventil kan bytas under drift
- Automatisk fläkthastighet och ventilöppningsstyrning
- 7? högupplöst pekskärm gränssnitt
- Hydraulisk och elektrisk anslutning via topp eller botten
- Övervakning via Ethernet-gränssnitt (webbläsare, Modbus TCP, SNMP v2c) och Modbus RTU
Specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.