Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

In-Rack luft/vattenkylare

In-Rack luft/vattenkylare
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Produktfamilj
  • Bredd
      Använd
    • Djup
        Använd
      • Material
      • Yta
      • Färg
      • Färgkod
      • Höjd
          Använd
        • Rackhöjd
        • Matningsspänning
        • Redundant strömförsörjning
        • Kylmedelsmatning
        • Kapslingsklass
        Filter1

        Filter tillämpat: 1

        Produkter | 4 resultat (7 artiklar)

        Heat Exchanger, in rack cooling, cooling distribution units

        LHX+ Air/Liquid Heat Exchanger

        In-Row air/liquid heat exchanger. Cools warm air from the hot aisle and supplies it back into the cold aisle.
        Varistar LHX+45 RackChiller_chiller

        Varistar LHX+ 45 In-Rack

        Side-mount cooler for In-rack Cooling applications. Pulls warm air form rack rear (warm) plenum and provides it into front (cold) plenum.
        Fan Tray for LHX+ 10 kW

        LHX+ Fan Tray

        N00186-Varistar CP Base Plinth 300W-24630-149.tif

        Varistar CP Base Plinth 300 W

        Base plinth for Varistar LHX+ 45 Cooler.