PSU 19-tums AC/DC för VMEbus
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
PSU 19-tums AC/DC för VMEbus
Information
Resurser
Design
- Brett inspänningsområde 90 ... 264 VAC och 130... 350 V DC med aktiv effektfaktorkorrigering (PFC)
- VMEbus-signalering
- 3 utspänningar
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.