PSU 19-tums AC/DC Maxpower 180 W, enkel
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
PSU 19-tums AC/DC Maxpower 180 W, enkel
Pluggbara 19-tums nätaggregat med H15-kontakt för fläktlösa tillämpningar. Med ett brett växelströmsingång och en utspänning.
Information
Resurser
Design
- Brett inspänningsområde 90 ... 254 VAC och 100... 360 V DC med aktiv effektfaktorkorrigering (PFC)
- 1 utspänning
- Signalering: Utspänning OK
- Verkningsgrad upp till 87 %
- Integrerad aktiv frånkoppling för redundansdrift
- CSB (Active Current Share Bus)
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.