PSU 19" AC/DC Maxpower 100 W, Triple


PSU 19" AC/DC Maxpower 100 W, Triple
Pluggable 19" Power Supplies with H15 connector for fanless applications. With wide range AC input and three output voltages.
Information
Resurser
Design
- Wide input voltage range 90 ... 254 V AC and 100 ... 360 VDC with active power-factor correction (PFC)
- 3 output voltages
- Signalling: Output voltage OK
- High power density
Specifikationer
Certifiering
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.