PropacPRO Rear Hood


PropacPRO Rear Hood
The rear hood can be assembled onto a rear panel of a PropacPRO case. The rear hood enables an additional space betwen the rear panel and the hood to provide space to store a cable. Can be unscrewed from the rear side.
Information
Resurser
Design
- Al material 1.0 mm, RAL 9006
- The fixing is done with two knurled screws
Specifikationer
Material | Aluminium |
Fungerar med | Lådor |
Produkttyp | Hölje |
Yta | Pulverlackerad |
Produktfamilj | PropacPRO |
Typ | Bakre huv |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.