PropacPRO frontpanel, full bredd, oskärmad
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
PropacPRO frontpanel, full bredd, oskärmad
Frontpanelen, full bredd för PropacPRO Case monteras på ramen av fodralet.
Information
Resurser
Design
- Al-panel, 2,0 mm (84 hk 2,5 mm)
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Slutför | Anodiserad |
| Tillbehörstyp | Frontpanel |
| Produkttyp | Frontpanel |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.