Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Tillbehör för strömdistribution

Tillbehör för strömdistribution
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Produktfamilj
  • Typ
  • Färg
  • Fungerar med.
  • Material
  • Montering
  • Slutför
  • Rackbredd
  • Främre finish
  • Bakre finish
  • Rackhöjd
  • Höjd
      Använd
    • Bredd
        Använd
      Filter1

      Filter tillämpat: 1

      Produkter | 31 resultat (66 artiklar)

      busbar

      Samlingsskena med fasta anslutningar

      Samlingsskena med fasta anslutningar.
      EA9111.tif image

      Sensor för detektering av läckage

      Spot Fluid Leak Sensor för att upptäcka punktliga läckage för nVent SCHROFFS RackPower PDU:er.
      EA9112.jpg image

      Sensor för läckagedetektering av rep

      Lådvätskeläckagesensor för att upptäcka läckage längs ett rör/område för nVent SCHROFFS RackPower PDU:er.
      locking clip for iec

      Låsklämma för IEC 60320-C13-kontakt

      Låsklämmor för att hålla fast C13-kablarna.
      mounting bracket with insulating block for busbar 3 4 pole

      Monteringsfäste med isoleringsblock för samlingsskena 3, 4-polig

      Monteringsfästen för samlingsskenor eller samlingsskenor är lastkretsisolerade monteringsenheter för jordningsskenor.
      insulating block for busbar

      Isolerande block för samlingsskena 1 till 4 pol

      Isolerande block för samlingsskenor för att skydda terminalerna från oavsiktliga kortslutningar och skador.
      front panel

      Frontpanel med FDDI-utskärningar

      Frontpanel, FDDI-avstängning.