Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 0.1" Offset


Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 0.1" Offset
U-Profile front panel can be shielded with a textile gasket. It can be combined with the IEL and IET or the type 2 handle in trapezoid form, PCB mounting = 0,1" offset.
Information
Resurser
Design
- Manufacturing process causes various surface structures to appear between 4 to 12 HP and 14 to 16 HP
- Front panel, 3 U
- Stainless steel alignment pin pressed-in
- Al extrusion, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
- U-profile, shieldable with textile EMC gasket
- For IEL/IET/Trapeziform Type 2 handle
- For front mounting, PCB fixing with 0.1" offset
Specifikationer
Rackhöjd | 3U |
Material | Aluminium |
Yta | Anodiserad; Passiverad |
Tillbehörstyp | Frontpanel |
Produkttyp | Frontpanel |
Typ | Frontpanel för handtag (PIU) |
Katalog
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.