Plug-in-enhetssats med trapetsformat handtag, skärmad, grå
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Plug-in-enhetssats med trapetsformat handtag, skärmad, grå
Plug-in-enhet, med statiskt handtag och U-formad frontpanel. Det grå handtaget är monterat på frontpanelen. Den U-formade panelen möjliggör montering av en textilpackning.
Information
Resurser
Design
- Frontpanel, U-profil, skärmad
- Handtag utan utsugsfunktion
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Slutför | Anodiserad; Passiviserade |
| Produkttyp | Frontpanel |
| Typ | Frontpanel med handtag (PIU) |
| EMC-skärmning | Ja |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.