VENTILSKÅP för utomhusbruk
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
VENTILSKÅP för utomhusbruk
nVent SCHROFFS utomhusskåp skyddar sådana elektroniska komponenter från extremt väder och vandalism, vilket säkerställer kontinuitet i driften.
Information
Resurser
Design
- Dubbelgångare, Al
- Forcerad värmeavledning via fläkt monterad i sidopanel, max. 35 W/K.
- IP 55
- Ett stycke inre låda med avtagbar ytterbeklädnad
Specifikationer
| Material | Aluminium |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.