Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

lock cylinder Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Novastar låscylinder

Novastar handtagslåsinsats innehåller 6,5 mm triangel- och 8 mm fyrkantslåsinsats för industriella applikationer och din halvcylinder 110319-lås för elektroniska applikationer.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.