Novastar 19-tums panel-/skjutfäste
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Novastar 19-tums panel-/skjutfäste
Novastar 19-tums panel-/skjutmonteringssats med en lastkapacitet på 400 kg, säkerställer enkel montering av 19-tums komponenter på djupa delar.
Information
Resurser
Design
- För infälld montering av 19-tums komponenter
- För montering på djupelement (25 mm rutnät)
- Lastkapacitet 400 kg
Specifikationer
| Produkttyp | Glidfäste |
| Material | Stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.