Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

multipacpro 19 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

MultipacPRO 19" Chassis, Aluminum, for Eurocards Assembly

This 19" chassis is a form of subrack which accepts horizontal board mounting or the mounting of non-standard components like transformers or other heavy load accessories typically mounted on a chassis plate. This version are prepared for horizonatl PCB board assembly.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Aluminium
Yta Anodiserad; Passiverad
Produktfamilj MultipacPRO
EMC-skydd Nej (kan eftermonteras)
Typ Fast
Produkttyp Underrack/chassi
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.