MTCA4-system för 12 dubbla AMC-moduler i full storlek
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
MTCA4-system för 12 dubbla AMC-moduler i full storlek
Systemet är utformat för tillämpningar med höga prestanda och hög tillgänglighet. Fläktmodulerna som kan bytas under drift med EMMC i dragkonfiguration säkerställer att de främre och bakre kortplatserna kyls ordentligt. Fläkthastigheten kan justeras via MCH. Det separata JSM-installationsutrymmet förhindrar att en AMC-plats upptas av en JTAG-modul. Systemet kan ta upp till fyra effektmoduler för att säkerställa tillräcklig strömförsörjning för krävande tillämpningar. Bakplanet har klocka och utlösningslinjer.
Information
Resurser
Design
- I enlighet med specifikationen MTCA4 R1.0
- 84 HP-system för 12 dubbla fullstora AdvancedMC-moduler, 2 enkla fullstora MCH och 4 / 2 enkla fullstora effektmoduler
- 6 bakre övergångsmodulplatser för dubbla RTM:er i full storlek
- 1 enkel kortplats i full storlek för en JTAG-omkopplarmodul (JSM)
- Bakplan med dubbelstjärnatopologi
- Fläkthastigheter för främre och bakre sektioner kan justeras separat via MCH
- 2 fläktmoduler som kan bytas under drift med kylenhetshanterare (CU EMMC)
- Luftfilter åtkomligt framifrån
Specifikationer
Fast programvara
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.