Bildskärm, tangentbord, styrplatta, 1 U-låda, minskat djup
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Bildskärm, tangentbord, styrplatta, 1 U-låda, minskat djup
Utformad för standard 19-tums rackmontering konstruerad för komfort robust design för tung användning eller arbete i tuffa miljöer
Information
Resurser
Design
- Utdragbart 17-tums TFT-färgbildskärmschassi, 1 U (upplösning Full HD, ansluts till VGA- eller DVI-D-gränssnitt)
- Tangentbord med annan tangentbordslayout (ansluts via USB)
- Inbyggd pekplatta (ansluts via USB)
- Spänningsmatning: Ingång för brett område (nominell nätspänning 110 till 240 V AC), spänningsförsörjning 12, 24 och 48 V DC på begäran
- Djupjusterbar montering för olika breddgrader av serverpanel-/glidfästen; monteringsdjup (mått c = avstånd mellan 19-tums profiler): Dimension c 450 ... 640 mm
- Med DVI-anslutning
Specifikationer
| Djup | 400mm |
| Produkttyp | Skåp/racklåda |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.