Bildskärm, tangentbord, styrplatta, 1 U-låda
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Bildskärm, tangentbord, styrplatta, 1 U-låda
Utformad för standard 19-tums rackmontering konstruerad för komfort robust design för tung användning eller arbete i tuffa miljöer
Information
Resurser
Design
- Utdragbart 17-tums TFT-färgmonitorchassi, 1 U (upplösning 1280 x 1024; ansluts till VGA-gränssnitt)
- Tangentbord med tangentbordslayout på olika språk (ansluts via USB)
- Inbyggd pekplatta (ansluts via USB)
- Spänningsmatning: Ingång för brett område (nominell nätspänning 110 till 240 V AC), spänningsförsörjning 12, 24 och 48 V DC på begäran
- Djupjusterbar montering för olika breddgrader av serverpanel-/glidfästen; monteringsdjup (mått c = avstånd mellan 19-tums profiler): Dimension c 470 ... 740 mm
Specifikationer
| Djup | 470mm |
| Produkttyp | Skåp/racklåda |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.