Interscale för Mini-ITX, konduktivitetskyld
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Interscale för Mini-ITX, konduktivitetskyld
Liten formfaktor med integrerad EMC-avskärmning och konduktivitetskylning för Mini-ITX-kort, baserad på den innovativa och flexibla nVent SCHROFFS interscale-plattform.
Information
Resurser
Design
- Modulär väska bestående av 3 lättmonterade delar; kropp, topplock och frontpanel
- Utskärning för Mini ITX i/O-panel, strömkontakt (Phoenix Contact, 0710028) och strömbrytare (Schurter, MCS 18 Front)
- Integrerat EMC-skydd
- Andra dimensioner, utskurna former eller platser, och screentryck tillgängliga
- En stabil konstruktion kräver endast fyra skruvar
- Monterade pinnbultar för brädmontering
- Färg RAL 7016
Specifikationer
| Höjd | 94mm |
| Djup | 189mm |
| Material | Aluminium |
| Typ | Skrivbord |
| Produktfamilj | Interskala |
| Skyddsklass | IP30 |
| Färgkod | RAL 7016 |
| Produkttyp | Väska med liten formfaktor |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.