Mekaniska tillbehör Mekaniska tillbehör Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Indikator för kodning/knapptryckningar (2) Maskinvarusats (1) Skruv (2) Typ Kodremsa (2) Skruv med paniskt huvud (1) Fungerar med. 19-tums nätaggregat (2) Bakplan (1) CompactPCI-system (1) MicroTCA-system (1) Testa adaptrarna (1) Förpackningskvantitet 1 (2) 10 (1) 100 (2) Gängstorlek M2.5 (1) Diameter 2.5mm (1) Längd 12mm (1) Material Rostfritt stål (1) Stål (2) Polybutentereftalat (2) Slutför Nickelpläterad (1) Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: Mekaniska tillbehörVisa alla filter (1) UnderkategorierSkruvarInformationKodremsorInformation