EuropacPRO täckplatta för horisontell skena typ L, Light
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
EuropacPRO täckplatta för horisontell skena typ L, Light
Mekanisk täckning av installerade komponenter. Plattan sätts in i ett spår på de horisontella skenorna av L-typ.
Information
Resurser
Design
- Mekanisk täckning av installerade komponenter
- Lämplig för ”lätta” och ”flexibla” underrack, för att sättas in i spåret på de horisontella skenorna Light (typ L)
- Perforeringsförhållande ca 60 %
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Produkttyp | Täckplatta |
| Produktfamilj | EuropacPRO |
| Typ | Perforerad |
| Fungerar med. | Underrack |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.