Interscale monteringsfäste för 70 mm FHC
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Interscale monteringsfäste för 70 mm FHC
Monteringsfästet gör det möjligt för användaren att montera en Intel- eller AMD-processor.
Information
Resurser
Design
- Utformad för ATX/ITX/Mini ITX & COM med Intel Core-i-processorer och AMD-processorer med följande socklar: Intel: LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2(+)
- Använder skyddszoner för att inte störa andra kortkomponenter
- Utformad för att montera den flexibla värmeledaren på 70 mm till processorn
Specifikationer
| Produkttyp | Fäste |
| Fungerar med. | Fall |
| Typ | CPU-adapter |
| Produktfamilj | Interskala |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.