Monteringsbultar för självhäftande interscale-skivor
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Monteringsbultar för självhäftande interscale-skivor
Självhäftande monteringsbultar möjliggör snabb montering av ett kretskort. Kretskortet kan skruvas fast på pinnbultarna.
Information
Resurser
Design
- För snabb fastsättning av t.ex. kretskort eller mindre komponenter
- Gör det möjligt att fästa ett kretskort direkt på en bottenplatta på höljet eller chassit
- Självhäftande bas fungerar som spacer
- Kretskortet kan skruvas fast på distansbrickan
Specifikationer
| Produktfamilj | Interskala |
| Produkttyp | Monteringssats |
| Typ | Monteringssats |
| Material | Polyamid |
| Fungerar med. | Fodral med liten formfaktor |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.