Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

interscale 19 case Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Interscale 19-tums rackmonterat chassi, ej perforerat

Flexibelt 19-tums chassi med integrerat EMC-skydd. Baserat på nVent SCHROFFS interscale-plattform och utvecklat i enlighet med IEC 60297-3-109.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Stål; Aluminium
Produktfamilj Interskala
Produkttyp Väska med liten formfaktor
Typ Fast sken
EMC-skärmning Ja
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.