Inpac frontpanel
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Inpac frontpanel
Information
Resurser
Design
- Al-panel, 2,5 mm
Specifikationer
| Djup | 2.5mm |
| Material | Aluminium |
| Slutför | Anodiserad |
| Fungerar med. | Fall |
| Tillbehörstyp | Frontpanel |
| Produkttyp | Frontpanel |
| Produktfamilj | Inpac |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.