Gängad insats för horisontella skenor, M2.5
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Gängad insats för horisontella skenor, M2.5
Den gängade insatsen är en metallremsa med gänga M2.5 och möjliggör fastsättning av frontpaneler.
Information
Resurser
Design
- Flänsskruvarna som används för att fästa frontpaneler med partiell bredd måste vara 12,3 mm långa
- Kan användas för alla horisontella skenor
Specifikationer
| Fungerar med. | Underrack; Fall |
| Produktfamilj | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Material | Stål |
| Produkttyp | Gängad insats |
| Slutför | Zinkpläterad |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.