Rörsats med insticksenhet för HF-ramtyp, skärmad, 3 U
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Rörsats med insticksenhet för HF-ramtyp, skärmad, 3 U
Information
Resurser
Design
- Med hög avskärmning från högfrekvent strålning
- För att acceptera kort i steg om HP:s rutnät
- Solid kropp (rör) på alla sidor, med kylflänsar
Specifikationer
| Rackhöjd | 3U |
| Material | Aluminium |
| Slutför | Anodiserad; Passiviserade |
| Produkttyp | Kassett |
| Typ | Plug-in-enheter av ramtyp med hög frekvens |
| EMC-skärmning | Ja |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.