Styrskena med din-kontaktfäste
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Styrskena med din-kontaktfäste
Med styrskenan av standardtyp med kontaktfäste kan användaren fästa din-kontakterna (en 60603-2 (din 41612)) direkt på styrskenorna. Gäller endast Euroboards med måtten 100 x 160 mm och 100 x 220 mm. Lämplig för RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO och EuropacPRO.
Information
Resurser
Design
- Enkel och ekonomisk montering av kontakter via snäppanslutningar som alternativ till z-skenor eller horisontella skenor med integrerad z-skena
- För enkelt Euroboard-format 100 x 160 mm eller 100 x 220 mm; inte lämplig för dubbelt Euroboard-format
- Styrskena i plast, ett stycke, röd, för spårbredd 2 mm
- Kan fästas i horisontella skenor i Al-extrudering
- Kan klämmas fast i en 1,5 mm tjock platta
- Förvaringstemperatur: Från -40 oC ... 130 OC
Specifikationer
| Fungerar med. | Underrack; Fall; Chassi |
| Produktfamilj | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| Produkttyp | Styrskena |
| Material | Polybutentereftalat |
| Färg | Röd |
| Typ | Standard med din-kontakt |
Katalog
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.