Grounding/Grounding Busbar Kit With Screw Clamps


Grounding/Grounding Busbar Kit With Screw Clamps
Metallic strip typically housed inside switchgear, panel boards, and busway enclosures for local high current power distribution. They are also used to connect high voltage equipment at electrical switchyards, and low voltage equipment in battery banks.
Information
Resurser
Design
- To screw grounding cables with endpiece or stripped
- Threaded fixing points M5 in intervals of 15 mm
- Assembly insulated from the frame
- Maximum current capacity 200 A
Specifikationer
Produkttyp | Jordningssats |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.