Frontpanel, U-profil, Refrofit-skärmning
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Frontpanel, U-profil, Refrofit-skärmning
Information
Resurser
Design
- U-profil, frontpanel, Al, 2,5 mm, främre anodiserad, bakre ledande
- För EMC textilpackning
Specifikationer
| Djup (D) | 2.5mm |
| Material | Aluminium |
| Slutför | Anodiserad; Passiviserade |
| Tillbehörstyp | Frontpanel |
| Produkttyp | Frontpanel |
| Typ | Frontpanel utan handtag |
| EMC-skärmning | Nej (kan eftermonteras) |
Testrapport
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.