Frontpanel, full bredd, spår, oskärmad, för RatiopacPRO
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Frontpanel, full bredd, spår, oskärmad, för RatiopacPRO
Information
Resurser
Design
- Monteras mellan sidopanelen och gjutna delar som klädsel, 19-tums monteringsfäste eller handtag
- Frontpaneler kan också användas som bakpaneler
- Fästs utan skruvar (speciella horisontella skenor täcker kanterna på frontpanelen och håller dem på plats
- Skärmad (bakre ledande); för en ledande anslutning med höljet beställer du EMC-tätning (rostfritt stål) separat
Specifikationer
| Djup (D) | 2.5mm |
| Material | Aluminium |
| Slutför | Anodiserad; Passiviserade |
| Tillbehörstyp | Frontpanel |
| Produkttyp | Frontpanel |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.